Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Da li u svakom trenutku trebate znati položaj klipa Vašeg cilindra?

Da li želite kompaktno rešenje da biste to uradili?

SMC-ov prvi senzor položaja pokretača je pametan odgovor koji Vam je potreban. Sa D-MP serijom, moći ćete da znate položaj klipa u svako doba bez potrebe za postavljanjem višestrukih auto prekidača ili bilo kog drugog glomaznog rešenja. Kao rezultat toga, sistemi pokretanja imaju povećanu funkcionalnost. Ovo rešenje nudi izbor 3 izlaza: analogni signal, IO-Link procesni podaci ili fleksibilna tačka prebacivanja.

Naš poslednji dolazak u IO-Link kompatibilna rešenja dodaće nove mogućnosti konvencionalnim automatskim prekidačima i pružiće sigurnost fabričkim operaterima pružajući doslednu tačnost i kontrolu u svakom trenutku. D-MP kompaktni senzor takođe može zameniti složene sisteme davača kako bi se osiguralo efikasno očitavanje.

Senzor se može montirati na veliki broj naših cilindara (ISO, kompaktni, vođeni, dve klipnjače itd.), Pomažući Vam da pojednostavite dobavljače.

Ukratko, D-MP će Vam doneti sledeće prednosti:

  • Dobijate kontinuirane informacije o položaju klipa - Položaj klipa emitira se kao analogni signal ili kao IO-Link procesni podaci
  • Uživajte u IO-Link prednostima sa SMC-om - Vašim jednim dobavljačem za vaše potrebe automatizacije 
  • Smanjite radnu snagu i zalihe - Direktno postavljanje u bilo koji od naših osnovnih cilindara.

Da li ovaj proizvod odgovara Vašim potrebama?

Posetite naš on-line katalog proizvoda da biste dobili sve što Vam je potrebno za izgradnju Vašeg rešenja: dostupnost zaliha, 3D model, CAD datoteka, uputstvo za upotrebu, tehnički list i još mnogo toga

D-MP informacije

Uveri te se i sami kako je SMC-ov D-MP „Pametno kretanje“: