Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

EVZM500, 5 Port Mechanical Valve, European

  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
  • Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
  • Effective area (mm²): 10,9
  • Thread: G(PF)
  • Port size: main valve 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details
Vaša pretraga nije dala rezultate

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

EVZM55-F01-
Body Option
Style
Suffix
Accessory