Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Selektor amortizera udara

Ponekad je ključ dodatna oprema

Upotrebom pravog amortizera udara može se promeniti glatkoća Vašeg procesa.

Bez obzira da li treba da obezbedite mekani udar, da garantujete prigušenje pri velikoj brzini ili da imate rešenje koje štiti radni komad od potencijalnog ostavljanja otisaka, dobili smo optimalni amortizer za apsorpciju i smanjenje udara kada se opterećenje zaustavi.

Jednostavno odaberite, kroz seriju ilustracija, oblik sudara, smer rada, vrstu pritiska i oblik opterećenja kako biste bili sigurni da ste dobili najbolji apsorber za svoju aplikaciju.

  • Series Included

  • Terms of use

Series Included

  • RJ: soft tip
  • RB: standardni tip.
  • RBL: tip otporan na rashladnu tečnost.
  • RBK: Kratki tip.

Napomena: Izrađeni po narudžbi i posebne specifikacije nisu uključene.

Napomena: Iako serija koja je dovršila prelazak na RoHS usaglašenost (fabrička baza isporuka) ukazuje na RoHS u katalogu, zatražite proizvod koji je usklađen sa RoHS-om od prodajnog predstavnika u trenutku narudžbe.

Terms of use

  1. Rezultati dobijeni ovim softverom mogu se razlikovati od rezultata dobijenih pomoću stvarne opreme
  2. Kada koristite bilo koju opremu sadržanu u ovom softveru, molimo pročitajte "Uputstva za bezbednost", "Mere predostrožnosti", "Specifične mere predostrožnosti" i "Specifikacije" opisane u uputstvu za opremu.
  3. Ovaj softver i oprema sadržana u njemu podložne su promeni bez prethodne najave.
  4. SMC ne garantuje kvalitet ovog softvera, uključujući  tačnost rezultata i izračunavanja dobijenih od ovog softvera.

SMC nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem ovog softvera.

Potrebne su vam informacije o priboru pogona SMC?

Posetite naš on-line katalog proizvoda i otkrijte našu široku paletu pribora za Vaše cilindre.

Može Vam biti od koristi