Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

D-H7A1/H7A2/H7B, Solid State Switch, Band Mounting, Grommet

  • Electrical entry: Grommet.
  • Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
  • Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
  • Load current: 5 to 80mA.
  • Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 5 od 5 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

D-
Model
Lead Wire Length