Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvoda

CRB1

CRB1
  • Torque up to 150 Nm
  • Rotating angles: 90°, 100°, 180°, 190°, 270°, 280°
  • Many variations of shaft-end shape (7 types)
  • Port location can be selected: Side or Axial ported
  • Direct/Foot mounting
  • Many made to order options available.

Kategorije

Nisu pronađeni rezultati koji odgovaraju kriterijima pretrage