Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

AWG20(K)~40(K)-B, Filter Regulator w/Built-in Pressure Gauge

  • This product is being discontinued and will be replaced by AW-D series. Update details here.
  • Body size: 20, 30, 40.
  • One-touch mounting/removal of the pressure gauge cover.
  • Nominal filtration rating 5 µm.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje ? do ? od ? stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details
Vaša pretraga nije dala rezultate

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

AWG--B
Size
Reverse Flow Function
Thread
Port Size
Bracket/Float Type Auto Drain
Pressure Gauge Angle
Set Nut
Set pressure
Bowl
Exhaust Mechanism/Drain Guide
Pressure Unit
Made to Order