Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

4.5 Stage Bellows Vacuum Pad with Adapter - ZP2-T*ZJ

  • Pad Sizes: Ø 15 - Ø 46 mm
  • Shapes: Multibellows Type
  • Materials: Silicone Rubber, High-hardness Silicone Rubber, NBR, FKM, Conductive NBR, Conductive Silicone Rubber, Urethane Rubber, Silicon rubber compliant with FDA21CFRSS1772600
  • Options: Short Thread, One-touch Fitting Vertical Vacuum Inlet.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 6 od 6 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

ZP2-TZJ-
Pad Diameter
Pad Material
Mounting Thread Size
Vacuum Inlet