Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvoda

3000 Series

3000 Series
  • Flow rate: up to 422 l/min.
  • Compact design with high flow.
  • Low power consumption (0.35W standard).
  • Coil rated voltage (DC): 24V.
  • Enclosure: IP67.

Kategorije

Nisu pronađeni rezultati koji odgovaraju kriterijima pretrage