Izbor proizvoda
×

Idi na detalje
Kataloški broj

Moj nalog

×

Dobrodošli u SMC

Katalog proizvaoda

25A-IR1000/2000/3000-A, Precision Regulator

  • Compatible with battery manufacturing
  • Lightweight
  • Addition of bottom and front exhaust
  • Precision regulator, with repeatability ± 0.5 % (full span) Sensitivity: 0.2 % (full span)
  • Max. supply pressure: 1.0 MPa.

Configure your product

Looking for other product variations? Click here for free configuration.

Izaberite vrednosti iz padajućih lista i filtrirajte artikle koji sadrže te znakove u oznaci. Ovo nije tačna pretraga, molimo Vas da proverite "detalje o proizvodu" ili koristite funkciju "uporedi" za dodatne informacije o artiklu.

Pohranjene stavke mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

Prikazivanje 1 do 9 od 9 stavki
Prikaz 10 | 20 | 50 | 100
Details

Looking for products typically on stock? Click here for standard stocked items.

25A-IR00-F-A
Body Size
Set pressure
Exhaust Direction
Thread
Port Size
Option
Semi-standard