Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický miniatúrny skrutkový suport – séria LEPS

Pohon veľkosti dlane pre prenos predmetov

  • Polohovanie pohonom s minimálnymi zástavbovými rozmermi – ľahký a kompaktný, hmotnosť najmenšieho prevedenia 290 g
  • Presné polohovanie záťaže – opakovateľná presnosť polohovania ±0.05 mm
  • Na mieru podľa Vašich požiadaviek – voliteľný typ motora, polohovanie do 64 rôznych pozícií rôznou rýchlosťou aj silou

Základné technické informácie

  • veľkosť: 6 a 10
  • zdvih: 25 až 50 mm
  • inkrementálne odmeriavanie
  • prevedenie s krokovým motorom
  • horizontálne zaťaženie: max. 2 kg
  • vertikálne zaťaženie: max. 1.5 kg
  • rýchlosť: max. 350 mm/s
  • zrýchlenie: max. 3000 mm/s².

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
Motor
stúpanie skrutky
zdvih
smer prívodu kábla                    
kábel pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor