Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Software pr výpočet elektrických pohonov

Výber a výpočet výkonu elektrických pohonov

Už vás nebaví tráviť drahocenný čas prezeraním nespočetných katalógov, lúštením zložitej grafiky a vykonávaním výpočtov pomocou navrhovaných vzorcov? Máme pre vás riešenie! Náš zjednodušený proces eliminuje tieto ťažkosti a ponúka vám riešenie, ktoré šetrí čas a zbavuje vás stresu. Rozlúčte sa s únavnými úlohami a privítajte efektívnejšie a používateľsky prívetivejšie riešenie.
 Vitajte vo svete elektrických pohonov, kde sa inovácie a precízne riadenie spájajú, aby uvoľnili skutočný potenciál. Náš najmodernejší softvér prináša revolúciu v spôsobe, akým komunikujete s elektrickými pohonmi a spravujete ich, vďaka čomu sa zložité úlohy zdajú byť bezproblémové a posúvajú vaše projekty do nových výšin. Tu nájdete riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám:

Konfigurátor pre výber elektrických pohonov

Pohyb vo vašej moci. Získanie konkrétnych referencií pre váš pohon a regulátor je hračka. Kombinácia efektivity a presnosti, a to všetko len v niekoľkých krokoch. Náš postup vám dáva možnosť vypočítať výkon v rôznych pracovných podmienkach, pričom zohľadňuje parametre, ako sú rýchlosť, pracovné zaťaženie, orientácia, poloha, miera zrýchlenia alebo spomalenia. Zadaním týchto faktorov môžete bez námahy nájsť ideálne elektrické riešenie SMC prispôsobené vašim špecifickým potrebám. Buďte si istí, že nájsť najvhodnejšie riešenie nebolo nikdy jednoduchšie - nechajte sa viesť k optimálnemu výberu bez toho, aby ste sa zahltili.

Konfigurátor pre výber elektrických pohonov
Konfigurátor pre výber elektrických pohonov

Spustiť "Software pr výpočet elektrických pohonov"

Technické detaily softwaru: Software pre výpočet elektrických pohonov

Mohlo by Vás tiež zaujímať

Získajte viac informácií

Navštívte náš online digitálny katalóg a získajte všetko, čo potrebujete pre riešenie Vašej aplikácie.

  • Pre následujúce série

Pre následujúce série

Electric actuators:

  • Elektrický pohon s jazdcom – Série LEF, LEJ, LEL, LEM
  • Elektrický pohon s piestnicou – Série LEY, LEYG
  • Elektrický kompaktný suport (menšia veľkosť)– Série LES/LESH
  • Miniatúrne elektrické pohony – LEPY/LEPS Series.
  • Elektrické kyvné pohony – Séria LER
  • Elektrická paralelná úchopná hlavica – Série LEHZ/LEHZJ/LEHF/LEHS .

Drivery:

  • Driver pre krokový motor / servomotor, riadený krok za krokom – Série LECP6/LECA6 
  • Driver, ručně nastavitelný, 14 poloh – LECP1 Series.
  • Driver, ručne nastaviteľný, funkcia učenia zdvihu – LECP2 Series.
  • Driver pro krokový motor, pulzně řízený– LECPA Series.

AC Servo motor drivers:

  • Driver pro AC servomotor, pulzně řízený – LECSA Series.
  • Driver pro AC servomotor, pulzně řízený – LECSB Series.
  • CC-Link direct input type – LECSC Series.
  • SSCNET III type – LECSS Series.
  • SSCNET III/H type – LECSS-T Series.
  • MECHATROLINK-II type – LECYM Series.
  • MECHATROLINK-III type – LECYU Series.

Snímače polohy a speciální provedení nejsou obsaženy.

Prosím kontaktujte SMC a poraďte se ohledně ROHS.