Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický skrutkový pohon s jazdcom, presné valivé vedenie, AC Servomotor – série LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Pohon série LEJ s najtuhším vedením

  • Robustnosť Vašej aplikácie – pre dynamické polohovanie so záťažou s ťažiskom mimo os pohonu
  • Jednoduchý presun predmetov – presun aj veľkých predmetov bez kolízie s motorom vďaka jeho kompaktnosti
  • Zvýšenie produktivity – vysoká rýchlosť pohybu, kratšia doba pracovného cyklu
  • Skrátenie doby inštalácie – jednoduchá montáž telesa pohonu.

Základné technické informácie

  • veľkosť: 16, 25, 32, 40, 63 a 100
  • zdvih: 200 až 1790 mm
  • kompatibilný odmeriavací systém: absolútny, inkrementálny
  • prevedenie s krokovým motorom
  • horizontálne zaťaženie: max. 400 kg
  • vertikálne zaťaženie: max. 80 kg
  • rýchlosť: max. 2300 mm/s
  • zrýchlení: max. 20000 mm/s².

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla pohonu
prevedenie drivera
dĺžka ovládacieho kábla