Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Slider type, ball screw (24 VDC) - LE(K)FS, LE2FS, LEFSW, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning.
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position.
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 10000 mm/s².
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms, secondary battery manufacturing environments or IP65 enclosure rating needs.

Základné technické informácie

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal/Vertical work load: up to 80/40 kg.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
presnosť
veľkosť
montážna pozícia motora
Motor
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
držiak snímača polohy
držiak tesniaceho pásiku
poloha centrovacieho kolíka          
kábel pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor