Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.
Žiadne výsledky vyhĺadávania
Žiadné výsledky vyhladávánia
<UL><LI>komunikačné protokoly: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP™ and SSCNET III</LI><LI>k dispozícii sieťová karta pre rôzne zbernice</LI><LI>vhodné pre pohony série: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LEH, LER, LEPY/LEPS, LEL, LEM, LESYH, LEKFS, LEJ, LET-X11</LI><LI>schopnosť zvýšiť prenášané zaťaženie a prenosovú rýchlosť</LI><LI>funkcia bezpečného vypnutí krútiaceho momentu (STO)</LI><LI>široký rozsah napájacieho napätia: 100-120 a 200-230 V AC (50/60 Hz)</LI><LI>kompatibilné veľkosti motorov: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W.</LI></UL>
Zvolením jednotlivých hodnôt vo výberových poliach budú vyhľadané objednávacie kódy prvkov so zodpovedajúcimi parametrami. Nejedná sa o presné vyhľadávanie, je nutné skontrolovať "Detail prvku" alebo použiť funkciu "Porovnať" pre konečnú voľbu.
Zoznam odporúčaných prvkov môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.
Priraďte tejto konfigurácii alias. Tento krok môžete preskočiť a vytvoriť alias neskôr. Upozornenie: akonáhle je alias priradený, nie je možné ho zmeniť.
LECS2-
Termín odoslania: Pravdepodobne nie je na sklade. Kliknite tu
pre ďalšie prevedenia, ktoré sú na sklade, alebo Kontakt SMC
pre ďalšiu pomoc