Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec so svorníkmi - séria CS2

Go big

  • Pre väčšiu robustnosť stroja - dovolené bočné zaťaženie až 700 N
  • Jednoduchšia inštalácia - odľahčená konštrukcia vďaka hliníkovým čelám valca
  • Úspora času uvedenia do prevádzky - nastavenie vzduchového tlmenia a pripojenie stlačeného vzduchu na rovnakej ploche čela valca.

Základné technické informácie

  • priemery: 125, 140, 160, 180, 200, 250 mm
  • zdvihy: až 1600 mm
  • kombinácia vzduchového a elastomérového tlmenia
  • voliteľné: prívod vzduchu v osi
  • vymeniteľné tesnenie vzduchového tlmenia.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.