Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec so svorníkmi - séria CS2

Go big

  • Increase your machine robustness –  Up to 700N lateral load allowable
  • Cut your installation costs - Lightweight design thanks to the aluminium die-cast covers
  • Reduce your piping effort - Cushion and piping port are placed on the same side.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Strokes up to 1600 mm
  • Air cushion and bumper cushion combined structure
  • Axial centralised piping type available
  • Cushion seals are replaceable.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.