Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Valec podľa normy ISO 15552, s brzdou - C96N

Ensure easy handling...now with an ISO

  • Jednoduchá obsluha: skrátenie času inštalácie a údržby – s ručným núdzovým ovládaním
  • Spoľahlivé bezpečné zastavenie – brzdná sila až 6080 N
  • Výhody valca podľa normy ISO – k dispozícii široká ponuka príslušenstva.

Základné technické informácie

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 1900 mm
  • Integrated function of the air cushion and the bumper
  • Locking unit can be ordered separately
  • Separate construction of lock unit and cylinder
  • Lock unit with lock status indication available.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
montáž
priemer piestu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
voliteľné prevedenie