Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektrický kompaktný skrutkový suport, bez motora - séria LESYH

Váš motor, náš pohon. Extrémna presnosť, kompaktná veľkosť telesa.

  • Konfigurácia najlepšieho riešenia – možnosť použitia vlastného motora a drivera
  • Mimoriadna tuhosť vedenia a minimálna výchylka – opakovateľná presnosť polohovania ±0.01 mm a vysoká odolnosť. Axiálna vôľa ložiska 0.1 mm alebo menej
  • Optimalizácia aplikácie – výber motorov od celej rady výrobcov
  • Vyššia produktivita – maximálna rýchlosť polohovania až 400 mm/s so zrýchlením až 5000 mm/s².

Základné technické informácie

  • veľkosť: 16 a 25
  • prevedenie s AC servomotorom
  • zdvih: 50 až 150 mm.

Nakonfigurujte si produkt

 
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie
zdvih