Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Rod type, ball screw (24 VDC) - LEY, LE2Y, LEY-X#, 25A-LEY

Your everyday pushing & pulling solution

  • Meet any pushing or pulling challenge – Rod design.
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 900 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration.
  • Work it any way – Selectable motor and mounting positions. High-precision type. Able to work horizontally or vertically. Many accessories for mounting variations.
  • Integrate seamlessly, operate effortlessly – Compatible with manifold controller, up to 16 axes. Automatic actuator detection.
  • Accommodate it in any location – Suitable for either secondary battery manufacturing or IP67 enclosure rating needs.

Základné technické informácie

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 500 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Horizontal/Vertical workload: up to 100/46 kg.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť
montážna pozícia motora
typ motora
stúpanie skrutky
zdvih
špecifikácie motora
závit na piestnici
montáž
prevedenie kábla pohonu
dĺžka kábla
prevedenie driveru
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
prevedenie