Spoločnosť SMC zaviedla ISO 14001, medzinárodné normy týkajúce sa environmentálneho manažérstva, a od roku 1998 začala vyvíjať organizačné úsilie pri zavádzaní ekologických a energeticky úsporných opatrení v našich závodoch (certifikát získala v decembri 1999).
Najväčším zdrojom emisií CO2 v obchodných činnostiach spoločnosti SMC je spotreba elektrickej energie.
Cieľom spoločnosti SMC je znížiť emisie CO2 prostredníctvom kombinovaného efektu jej sústavného úsilia o úsporu energie.
SSpoločnosť SMC sa snaží eliminovať používanie freónov prechodom na alternatívy s nižšími hodnotami GWP a znížiť celkové používanie chemických látok (prostredníctvom prevencie odparovania, prevencie odstraňovania a opätovného používania).
1 Spoločnosť SMC je podľa zákona o racionalizácii využívania energie označená ako zainteresovaná strana. Okrem toho sú naše závody Soka 1, Tsukuba 1, Tsukuba Technical Centre, Kamaishi Factory, Kamaishi 4th Factory, Tono Factory a Yamatsuri Factory označené ako určené závody na riadenie spotreby energie, keďže spotreba energie v každom závode za daný obchodný rok je 1 500 kL (ekvivalent ropy) alebo viac.
2 Zainteresované strany a továrne s určeným managementom hospodárenia s energiou sú povinné stanoviť si ciele na zníženie spotreby energie o 1 % alebo viac ročne, ako aj riadiť spotrebu energie na organizačnom základe a predkladať pravidelné správy.
Spoločnosť SMC prísne triedi odpad a podporuje princípy 3R - redukovať, opätovne používať a recyklovať.
Spoločnosť SMC predáva počítače a tlačiarne, ktoré sa už nepoužívajú, ako hodnotný materiál prevádzkovateľom recyklácie a znižuje svoje náklady na likvidáciu odpadu.
Príklady triedeného materiálu: plastový odpad, papier, vinylchlorid, guma, nehorľavé predmety, vlnité lepenky atď.
Spoločnosť SMC sleduje environmentálnu záťaž, ktorá vzniká v dôsledku spotreby zdrojov a energie počas navrhovania, vývoja a výroby svojich výrobkov.
Nariadenie týkajúce sa ročnej spotreby energie je stanovené v pláne na predchádzanie klimatickým zmenám, ktorý je súčasťou nariadenia prefektúry Saitama. Zariadenia, ktorých spotreba energie prekračuje ekvivalent 1500 kL ropy ročne počas troch po sebe nasledujúcich rokov, sú označené ako veľkokapacitné zariadenia a musia znížiť svoju spotrebu energie. Továreň Soka 1st Factory spoločnosti SMC bola v roku 2019 označená za veľkokapacitné zariadenie, pretože jej spotreba energie prekročila ekvivalent 1500 kL počas troch po sebe nasledujúcich rokov v rokoch 2016-2018.
Spoločnosť SMC používa prietokové spínače, svoje vlastné výrobky, na monitorovanie prietoku vzduchu v každom závode, aby bolo možné včas odhaliť únik vzduchu v dôsledku poruchy zariadenia. Spoločnosť SMC tiež pracuje na zvyšovaní energetickej účinnosti. Medzi jej snahy patrí používanie mechanizmov, ktoré automaticky vypínajú zdroj vzduchu počas odstávky závodu, čím sa znížila spotreba čistiaceho vzduchu o 30 % (v porovnaní s našou bežnou prevádzkou).
SMC uznáva, že ochrana globálneho životného prostredia je spoločnou záležitosťou celého ľudstva a vyžaduje si pozornosť manažmentu.
Spoločnosť SMC bude vyvíjať a dodávať výrobky šetrné k životnému prostrediu s cieľom neustále znižovať zaťaženie životného prostredia v súlade so svojou základnou filozofiou: "Spoločnosť SMC sa usiluje vykonávať aktivity na ochranu životného prostredia prostredníctvom pneumatickej technológie, ktorá prispieva k automatizácii vo všetkých oblastiach priemyslu, aby budúcim generáciám odovzdala trvalo udržateľné globálne životné prostredie".
V rámci svojich iniciatív spoločnosť SMC vykonáva ekologické obstarávanie výrobkov, materiálov, komponentov, polotovarov, druhotných materiálov a obalových materiálov používaných v procese návrhu, vývoja a výroby.
Prečítajte si ROHS Directive.