Identifikácia výrobkov vyhovujúcich smernici RoHS
Výrobky vyhovujúce smernici RoHS sú na výrobných štítkoch a na obale označené symbolom [H] . V prípade, že je výrobok označený písmenom [G], overte si zhodu s RoHS v "Prehlásnie o zhode"


- Elektrické výrobky so značkou CE vyhovujú smernici RoHS. Tu si môžete prezrieť všetky výrobky vybavené značkou CE a ich certifikáty.
- Pri výrobkoch, ktoré neobsahujú elektrické a/alebo elektronické súčasti, vystaví SMC na požiadanie certifikát o ich nepoužívaní.
Kategórie elektrických a elektronických zariadení podľa smernice RoHS
- Veľké spotrebiče pre domácnosť.
-
Malé spotrebiče pre domácnosť.
-
IT a telekomunikačné zariadenia.
- Spotrebná elektronika.
- Osvetľovacie zariadenia.
- Elektrické a elektronické nástroje.
- Hračky, vybavenie na voľný čas a športy.
- Zdravotnícke prostriedky.
- Monitorovacie a kontrolné prístroje vrátane priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojov.
- Automaty.
- Iné EEZ, ktoré nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií.
Výrobky SMC spadajú do kategórií 9 a 11.
Vyňaté aplikácie/materiály produktov SMC
6(a): Olovo ako legujúci prvok v oceli na účely obrábania a v pozinkovanej oceli obsahujúcej až 0,35 hmotnostných percent olova
6(b): Olovo ako legujúci prvok v hliníku obsahujúci až 0,4 hmotnostných percent olova
6(c): Zliatina medi obsahujúca až 4 hmotnostné percentá olova
7(a): Olovo v spájkach s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny na báze olova obsahujúcej 85 hmotnostných percent alebo viac olova)
7(b): Olovo v spájkach pre servery, systémy úložísk a úložné polia, zariadenia sieťovej infraštruktúry na prepínanie, signalizáciu, prenos a správu siete v telekomunikáciách
7(c)-I: Elektrické a elektronické súčiastky obsahujúce olovo v skle alebo keramike inak ako keramické dielektrikum v kondenzátoroch, napr. piezoelektrické zariadenia alebo v zmesi sklenenej alebo keramickej matrice
7(c)-II: Olovo v keramickom dielektriku v kondenzátoroch pre menovité napätie 125 V AC alebo 250 V DC alebo vyššie
8(b): Kadmium a jeho zlúčeniny v elektrických kontaktoch
V SMC sa zaväzuje k ekologickej zodpovednosti
V spoločnosti SMC sa zaväzujeme k dodávkam ekologických výrobkov
SMC uznáva, že ochrana životného prostredia Zeme je jednou z najdôležitejších výziev, ktorým čelí ľudská rasa, a že naším príspevkom je vývoj a dodávka výrobkov šetrných k životnému prostrediu.
S vedomím tohto sme vytvorili nasledujúcich sedem pravidiel:
- Znižovať množstvo súčastí škodlivých pre životné prostredie
- Znižovať hluk, vibrácie a zápach
- Snažiť sa o energeticky nenáročné výrobky
- Zachovávať prírodné zdroje
- Brať do úvahy prepravu a balenie
- Ohľaduplne likvidovať odpad
- Zverejňovať informácie o ekologických činnostiach.
Vyššie uvedené ukazuje našu interpretáciu založenú na právnych predpisoch platných k júnu 2021.
Zákazníci, ktorí kupujú výrobky SMC na použitie v zariadeniach vyhovujúcich smernici RoHS, by si mali smernicu preštudovať, aby porozumeli ich zákonným povinnostiam.