Решения SMC для вакуума
Опыт SMC поможет вам достичь результатов, требуемых от вашей системы. Наши специалисты предложат оптимальное решение, которое будет полностью соответствовать вашим потребностям. Многолетний опыт работы с вакуумными применениями, а также широкий ассортимент продукции SMC - идеальное сочетание для удовлетворения всех ваших потребностей в вакуумном оборудовании.
SMC поддержит вас на любом участке вакуумной системы, от фильтра и регулятора до инструмента концевого звена кобота (EOAT), предлагая самое эффективное и энергосберегающее решение и обеспечивая при этом высокую производительность и надежность. Как комплексный поставщик средств автоматизации, мы предлагаем уникальные решения на рынке: монтаж эжекторов в одном блоке с распределителями, беспроводную систему, цилиндр с вакуумной присоской, вакуумную вытяжку-воздуходувку и пр .
Есть много аспектов, о которых следует помнить при проектировании вакуумной системы. Пожалуй, наибольший интерес вызывают интеллектуальные вакуумные решения - благодаря возможностям, которые они предоставляют. SMC предлагает смарт манифолды, которые обеспечивают точное управление и передачу данных, что позволяет вам реализовать стратегию мониторинга состояния и профилактического обслуживания, чтобы ваше оборудование соответствовало IIoT.
Узнайте, какая продукция поможет вам повысить производительность, а также добиться выдающейся эффективности с помощью наших специально разработанных вакуумных решений
Руководство по выбору вакуумного оборудования
Присоски
Эжекторы
Фильтры
Датчики
Регуляторы
Коботы
В любом проекте, использующем систему вакуумной транспортировки, вашей отправной точкой всегда должна быть полная информированность о заготовке. SMC предлагает широкий выбор вакуумных присосок, отвечающих всем вашим требованиям.
Воспользуйтесь преимуществами широкого ассортимента присосок и выберите наиболее подходящую для вашего применения - благодаря функции расширенного поиска.
Аккуратное обращение с деталями различных размеров, материалов и формы с помощью не оставляющих следов захватов Бернулли и вихревого типа.
Сделайте монтаж более легким благодаря объединению вакуумной присоски и эффективного эжектора в одно компактное устройство.
Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!
Благодаря первой в мире встроенной беспроводной системе, любое роботизированное применение выигрывает за счет сокращения затрат времени как на на установку, так и на простои дорогостоящего производства. Проще и эффективнее - без использования проводов для промышленной передачи данных.
Макс. вакуумный расход: 16 норм. л/мин. Можно установить где угодно, легкий вес 2.4 г, общая длина от 17 до 59 мм.
Макс. вакуумный расход: 155 норм. л/мин. Компактный и легкий, множество исполнений и отличный уровень разрежения.
Макс. вакуумный расход: 22 норм. л/мин. Узкий компактный блок с функцией энергосбережения для инструментов концевого звена кобота.
Макс. вакуумный расход: 74 норм. л/мин. Удаленная передача данных, управление и мониторинг до 16 эжекторами с помощью IO-Link и PROFINET. Степень защиты IP65 обеспечивает возможность применения в агрессивных условиях.
Макс. вакуумный расход: 89 норм. л/мин. Конфигурируемый вакуумный модуль с 2-ступенчатым эжектором, функцией энергосбережения и пневмоглушителем с высокой степенью понижения шума.
Макс. вакуумный расход: 600 норм. л/мин. Трехступенчатая конструкция диффузора обеспечивает эффективность вашей вакуумной системы.
Взгляните на наши фильтры, которые предупреждают возникновение проблем с вакуумным оборудованием, возникающих из-за загрязнения воздуха. Используя их, вы можете быть уверены в заявленном сроке службы компонентов (или даже превысить его), что позволит значительно сократить затраты на техническое обслуживание.
Макс. вакуумный расход: 100 норм. л/мин. Возможен монтаж в любом положении, удобная визуализация фильтрующего элемента. Одно устройство для избыточного давления и разрежения.
Макс. вакуумный расход: 660 норм. л/мин. Воспользуйтесь преимуществом оптимизированного решения вакуумной фильтрации для удаления пыли и капель воды - одно устройство с тонкостью фильтрации 5, 40, 80 мкм.
Макс. вакуумный расход: 500 норм. л/мин. Эффективно удаляет 90% капель воды из воздуха, подсасываемого вакуумным насосом или эжектором.
Вам необходимо знать, как работает ваша вакуумная система? Варианты требуемых измерений столь же разнообразны, как и решения, которые у нас есть.
Используйте в условиях ограниченного пространства - высота 9.8 мм. Функция копирования настроек, видимость индикаторов с различных углов.
Больше информации с одного взгляда - одновременное отображение двух величин, 3 режима настройки и все преимущества IO-Link.
Узнайте о широком ассортименте решений, которые адаптируются к вашим конкретным потребностям, например, степени защиты IP65 или диапазона давления 10 МПа.
Исключительная мобильность позволяет проводить измерения давления в любом месте в любое время и извлекать максимум из множества возможностей.
Данная продукция будет полезна, если на одном роботе необходимо использовать несколько разных инструментов.
Фитинги расположены на одной стороне для удобства установки и панельного монтажа, встроенные быстроразъемные соединения, макисмальный расход 240 л/мин.
Регулирование вакуума с помощью электрического сигнала, встроенный LED дисплей, поддержка IO-Link.
Простые и универсальные решения благодаря объединению кобота и концевых звеньев Универсальность применения, простота интеграции и быстрая работа — вот три требования, которые промышленность все чаще предъявляет к автоматизации, и эти же самые три качества обеспечивают коллаборативные роботы (коботы).
Universal Robots
FANUC CORPORATION
OMRON Corporation и TECHMAN ROBOT Inc.
Mitsubishi Electric Corporation
YASKAWA Electric Corporation
Kawasaki Heavy Industries
Передовые решения
Энергоэффективность
Передача данных
Есть задача? Мы готовы ее решить! Специализированные решения, с помощью которых SMC поможет вам справиться с любой задачей.
Простое и легкое решение, не требующее обслуживания, обеспечит увеличенный расход воздуха при сокращении его потребления
Для различных применений, например, вакуумное перемещение влажных деталей, работа в условиях воздействия воды. Максимальная рабочая температура 260°C.
Экономия пространства - вакуум подводится к присоске через полый шток цилиндра (диаметр присоски до 50 мм).
Мы хотим рассказать вам о наших решениях в области энергоэффективности, которые помогут вам внедрить правильную энергетическую политику на вашем производстве интуитивно понятным и простым способом.
Ограничивает подачу вакуума к неиспользуемой присоске, а также при разгерметизации присоски. Нет необходимости отключать лишние присоски при изменении формы захватываемой детали.
SMC работает с интеллектуальной передачей данных двумя способами: обеспечивая поддержку наших клиентов в конкретных решениях и предлагая самое современное оборудование, например, нашу уникальную беспроводную систему или широкий спектр наших решений с поддержкой IO-Link, обеспечивая таким образом на вашем предприятии интеллектуальную цифровизацию и автоматизацию.
Компактные 5-линейные распределители и вакуумные эжекторы устанавливаются в один блок. Блок с 8 вакуумными эжекторами очень универсален, а сетевая передача данных обеспечивает удаленное управление и мониторинг параметров.
Уникальное решение позволяет подключение до 1280 входов/ 1280 выходов к одной базе без использования коммуникационных кабелей. Безопасная, устойчивая и надёжная передача данных.