Шинная промышленность
Кто из нас не рисовал машину? Если не считаться с художественными способностями, на рисунке обязательно будут присутствовать три элемента - окна, дорога и колёса. Вряд ли кто-то будет утверждать, что автомобилю не нужны колёса - этот базовый принцип действия делает шины основополагающим элементом автомобильной промышленности.
Для достижения высокой конкурентоспособности, и не забывая о высочайшем качестве, компания SMC предлагает вам самое лучшее, чтобы обеспечить процесс производства шин, полностью использующий свой потенциал.
Познакомьтесь с продуктами, которые помогут вам повысить производительность и обеспечить высокое качество готовой продукции благодаря нашим решениям, специально созданным для отрасли производства шин
Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!
“Разрабатываете ли вы новую автоматическую систему дозирования для предварительного смешения сырья, или занимаетесь профилактическим обслуживанием в шинной отрасли, работаете над повышением энергоэффективности при вулканизации или проектирируете систему транспортировки для переработки шин - продукция, услуги и опыт SMC окажут вашему проекту ощутимую поддержку.”
Приготовление смеси
Подготовка компонентов
Сборка боковых частей
Сборка шины
Вулканизация
Проверка, перемещение и хранение
Для начальной стадии создания шины характерны воздействие агрессивных сред, а также жесткие параметры, чтобы обеспечить транспортировку, дозирование и измерение химреагентов, замешивание и охлаждение резиновой смеси.
Серия JSXFA
Серия 55-CQ2
Серия IDFA
Серия ISE20/ZSE20
Серия C95
Подготовка компонентов - непрерывный процесс, для которого требуется постоянная подача материала и длинные линии. Исключительно важно обеспечить надёжную работу оборудования с минимальным количеством остановок, что гарантирует постоянный уровень качества в течение длительного периода времени.
Серия IR
Серия KF
Серия IZT40/41/42
Серия ASV
Серия TH
От подготовки корда до финальной сборки - на каждом этапе необходим точный контроль над технологическими параметрами. Регулировка натяжения проволоки, правильная навивка, транспортировка готовых деталей - каждая задача легко решается с помощью нашей продукции.
Серия LEY
Серия ITV
Серия MHC2
Серия C85
Серия AN00
На данном этапе скорость и надёжность - ключевые факторы для высокой производительности. С оборудованием SMC вы сможете предложить инновационное решение для вашей шиносборочной машины и обеспечить кратчайшее время сборки благодаря внедрению цифровых технологий.
Серия MLGP-Z
Серия SY
Серия EX600-W
Серия VEX1*0
Вулканизация происходит при высоких температурах, поэтому важно, чтобы компоненты выдерживали такие экстремальные условия. У нас есть продукция для каждой операции на данной стадии производства шины: распыления, загрузки и разгрузки, формования, охлаждения пресс-форм, очистки, а также технологической автоматизации.
Серия C96
Серия KQG2
Серия VEX-X115
Серия D-MP
Очень важно убедиться, что шины поступят в продажу без дефектов, которые могут повлиять на их характеристики. Кроме того, эффективная система обработки, транспортировки и хранения шин может повысить общую производительность производства. Вот почему мы в SMC прилагаем большие усилия, чтобы предложить для шинной отрасли решения высочайшего качества.
Серия CVQ
Серия RSQ-Z
Серия AC-D
Серия HRS090
Серия PA3000