Горнодобывающая промышленность
Такая отрасль, как горнодобывающая промышленность, может много выиграть от применения пневмооборудования и автоматизации.
Добыча и переработка осуществляются в чрезвычайно тяжелых и экстремальных условиях. Пожалуй, никакая другая отрасль не нуждается так в прочном, надежном и качественном оборудовании, как горнодобывающая.
Ведь на карту поставлено здоровье и безопасность персонала. И чтобы обеспечить ваше спокойствие, мы предлагаем:
Имея в ресурсе более 1600 опытных инженеров, работающих в 5 технических центрах компании (два из которых расположены в Европе), мы готовы разработать специальные решения, адаптируя наши 12000 базовых моделей под ваши специальные потребности.
Возможность пропорционального управления пневмоцилиндром (позиционирование)
Приводы
Позиционеры
SMC предлагает широкий ассортимент как стандартных, так и специализированных приводов, которые особенно подходят для добычи и переработки полезных ископаемых, а также применения в промышленности по производству минеральных материалов.
Серия CS1 Диаметр поршня 125 ~ 300 мм
Серия CS2 Диаметр поршня 125 ~ 320 мм
Серия C96 Диаметр поршня 32 ~ 125 мм
Серия CP96 Диаметр поршня 32 ~ 125 мм
Серия XT316
Отправить запрос
Мы разработали ряд высококачественных смарт- и пневматических позиционеров, чтобы обеспечить оптимальные параметры работы цилиндра и экономичную эксплуатацию.
Чрезвычайно прочные и идеально подходящие для использования в жестких условиях, эти позиционеры в сочетании с другими компонентами SMC могут применяться как комплектные узлы, обеспечивающие эффективное поддержание и мониторинг положения наших пневматических цилиндров.
Серия IP8000 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP8100 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP8001 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP8101 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP5000 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP5100 Для установки на пневмоцилиндрах, поворотных приводах и диафрагменных клапанах
Серия IP200 Для установки на пневмоцилиндрах