Стоматологическая промышленность
Наши клиенты в стоматологии по заслугам оценили наши компактные решения, такие как наши универсальные пневмораспределители, а также модульные блоки подготовки воздуха. Высоко востребованы также и наши комплексные решения, например, для управления средой при приготовлении дезинфицирующих растворов. Уже на протяжении многих лет мы являемся надёжным и опытным поставщиком для известных компаний в области стоматологии.
Продукция, которая поможет вам обеспечить высокое качество благодаря нашим специальным решениям для стоматологической промышленности.
Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!
Узнайте о нашей линейке продукции для специфицеских нужд стоматологической отрасли.
Системы подачи и кресла
Абразивные и ультразвуковые скейлеры
Генерация вакуума или воздуха с особыми параметрами
Обеззараживание и смазка инструментов
Лазеры, мехобработка и центрирование
Серия LVM
Электромагнитный клапан для химически активных сред
Серия SX90
Для высоких расходов
Серия V100 Ультракомпактные 3-линейные распределители с прямым электромагнитным управлением
Серия LEY
Широкое разнообразие различных моделей и решений
В вашем распоряжении широкий ассортимент датчиков давления
Серия AC-D Классы чистоты сжатого воздуха в соответствиии с ISO8573-1:2010
Серия PVQ
Расход до 100 л/мин
Серия SFDA Встраиваемый фильтр для улавливания бактерий
Серия WR110 Регулирования давления в водной магистрали
Серия WF300 Удаление посторонних примесей в водяной магистрали
Серия KQB2
Для работы с коррозионными средами с температурой до 150°C
Серия KQG2
Нержавеющая сталь 316
Серия KKA Самозапирающиеся соединения из нержавеющей стали
Серия S070 Компактный пневмораспределитель - ширина 7 мм
Серия VDW Клапан с электромагнитным управлением для воздуха, среднего вакуума и воды
Полимерные манифолды для воздуха, газа и жидкости
Серия ZFC Одно устройство для избыточного давления и разрежения
Серия IDG-D Увеличенный расход на выходе и минимизация перепада давления
Серия ARJ Компактный и легкий (16 г)
Серия HF2-BAC Смазка с пищевым допуском NSF-H1, соответствие требованиям FDA
Серия AMJ Для удаления частиц воды из воздуха, подсасываемого вакуумным насосом или эжектором
Серия JSX
Расход до 2200 л/мин (рабочая среда: вода)
Серия AD402-A Обзорность содержимого резервуара 360º
Серия IDFA Можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды.
Красные и зеленые цветовые зоны для лучшей видимости
Серия KQ2 Наружный диаметр трубки: Ø 2 ~ Ø 16 мм
Серия JSB Низкие потери давления благодаря угловой конструкции
Серия VXS2
Не требует перепада давления для работы
Серия LPV Полное отсутствие контакта со средой
Серия LSP Объем нагнетаемой жидкости до 200 мкл
Серия PB Компактная диафрагменная помпа
Серия ISE7# / ISE7#G / ISE79S Наклонный дисплей. Давление до 50 МПа
Регуляторы давления и клапаны AP Tech
Серия LQ Химически стойкие и для чистых процессов
Серия TL Химически стойкая, подходит для чистых процессов
Серия LEFS/LEKFS Перемещение высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
Серия PF3W7-Z Встроенный дисплей: 3-цветный с двумя экранами
Серия PA Компактная, с большим объемом дозирования
Серия JSY Чрезвычайно компактный и легкий
Серия HEF Мощность охлаждения: 220 Вт
Серия IZG Легкий: всего 200 г
Серия VV061 Пылезащищенный корпус