Молочная промышленность
Молоко - ингредиент для сотен различных продуктов, составляющих неотъемлемую часть в нашей жизни. В то же время, несмотря на свою универсальность, молоко является деликатным продуктом, требующим максимальной острожности при обращении с ним и его переработке.
Со стороны SMC, мы обеспечим именно такую универсальность и осторожность, которую требует процесс, благодаря широкому ассортименту продукции для различных производственных требований молочных заводов. Мы предоставим решение с учетом всех ваших потребностей - от термостойкого оборудования для этапа пастеризации до гигиенических распределителей для зон безразборной мойки (СИП).
Выберите продукцию с учетом любых требований вашего производственного процесса
Соединения и трубки
Линейные приводы
Приводы с направляющими
Устойчивые к воздействию окр. среды
Подготовка воздуха
Серия TH
Отличная стойкость к воздействию химикатов и высоких температур
Серия KP
Для систем обдува в чистых помещениях
Серия TP
Для использования в чистых помещениях
Серия KFG2
Для применения в условиях воздействия высококоррозионных и агрессивных сред, а также экстремальных температур от -65 до 260°C
Серия KQB2
Отличная стойкость к воздействию коррозионных сред с температурой до 150 ºC
Серия KQG2
Отличная стойкость к воздействию агрессивных и коррозионных сред с температурой до 150°C
Серия M
Для применения в условиях ограниченного пространства и воздействия коррозионных сред
Серия KK
Конструкция обеспечивает мгновенное соединение и малый вес
Серия ASG
Подходит для применения в условиях воздействия коррозионных сред, например, в пищевой и упаковочной отраслях
Серия CP96-C-X65
Пневмоцилиндр по стандарту ISO 15552, двустороннего действия, с одно- или двусторонним штоком (воздушное и упругое демпфирование)
Серия CG5/CJ5
Возможно использование смазки c пищевым допуском, в соответствии со стандартами FDA
Серия MGP-Z-XC6
Обеспечит точность перемещения и разнообразие вариантов монтажа
Серия MGQ
Подходит для работы с тяжелыми нагрузками. Идеален для погрузочно-разгрузочных применений
Серия CG1-Z
Подходит для широкого спектра применений, таких как фиксация, подъемно-транспортные операции, позиционирование - во многих отраслях
Серия MGP-R/V-Z
Обеспечивает точное перемещение в условиях мойки и очистки
Серия CQ2-Z
Большое разнообразие опций, возможность установить датчики положения на двух поверхностях
Серия CQS
Для применений в условиях ограниченного пространства, где подойдет цилиндр небольшого диаметра
Серия CQM
Конструкция со встроенными направляющими и пластиной обеспечивает возможность непосредственного монтажа нагрузки
Серия CQU
Идеально подходит для применения там, где пространство и вес являются проблемой, обеспечивая компактность и экономию энергии
Серия SFDA
Встраиваемый фильтр для улавливания бактерий, соответствует стандартам FDA
С последов. интерфейсом
Распределители
Серия HY(D)B
Гигиенический привод с цилиндрическим профилем, улучшенная водостойкость и легкая очистка благодаря закругленной форме
Серия HY(D)C
Соответствует стандартам ISO/VDMA и обладает улучшенной водостойкостью благодаря новой усовершенствованной системе смазки
Серия HY(D)G
Водостойкий цилиндр с направляющими
Серия HY(D)Q
Все преимущества базового привода и гигиенической конструкции, обеспечивающей простоту очистки поверхности
Серия CG5-X2977
Уплотнения и прокладки с пищевым допуском, лазерная маркировка, смазка NSF-H1
Серия HF2-BAC
Очистка воздуха от бактерий с помощью фильтра SMC HF2-BAC обеспечит обеззараживание вашего сжатого воздуха
Серия EX600 Повышенная эффективность благодаря упрощенному обслуживанию
Серия EX260 Экономичное решение для передачи данных. Последовательное соединение обеспечивает сокращение затрат и времени монтажа
Серия KFG2H-E
Предупреждает скапливание жидкости и загрязнений, степень защиты IP69K
Серия KFG2H-C
Предотвращение скапливания остатков жидкости
Серия KFG2-F
Для использования с высококоррозионными средами, агрессивными химикатами и при экстремальных температурах от -65 до 260°C
Серия KQB2-F
Для работы с коррозионными средами с температурой до 150°C
Серия KQG2-F
Для агрессивных и коррозионных сред с температурой до 150°C
Серия JSY5000-H
Для управления на пищевом производстве, выдерживает неблагоприятные условия эксплуатации (IP69K), передача данных IO-Link (опция)
Серия SY New
Наш универсальный распределитель со степенью защиты до IP67 для неблагоприятных условий эксплуатации и широким диапазоном пропускной способности (191-1751 л/мин)
Серия SY
Распределители серии SY обеспечивают наиболее экономичные решения, удовлетворяющие вашим требованиям. Высокая пропускная способность, компактность и низкое энергопотребление.
Приводы
Серия TL
Фторполимерная трубка, устойчивая к воздействию химикатов (PFA). Максимальная рабочая температура: 260 °C
Серия AF-A-X440
Фильтр SMC модульного типа, исполнение для высоких темепратур
Серия AR-B-X440
Возможность настройки диапазона давления для различных применений, исполнение для высоких температур
Серия AW-B-X440
Фильтр-регулятор SMC, исполнение для эксплуатации при высоких температурах
Серия SRH
Конструкция регулятора SRH из нержавеющей стали обеспечивает минимизацию застаивания в нем рабочей среды
Управление средой
Клапаны
Из фторполимера
Серия LVA
Обеспечивает плавность открытия и закрытия, что предупреждает образование микропузырьков. Ресурс уплотнения значительно увеличен, уменьшено формирование микрочастиц
Серия LVC
Ограничение попадания жидкости в резьбовые патрубки. Конструкция корпуса обеспечивает плавность течения, застойные зоны минимизированы
Серия VX3
Большое разнообразие применимых сред.
Серия VND
Клапаны серии VN могут работать при нулевом перепаде давления, что позволяет использовать их для разнообразных применений. Серия VND для работы жидкостями высокой температуры и паром
Серия TD
Трубки серий TD/TID подойдут для применений, где требуются гибкость, термическая и химическая стойкость.
Серия LQ
Для дозирования химикатов, применения в пищевой, фармацевтической, полупроводниковой и пр. отраслях
Серия TU-X214
Подходит для применения в пищевой промышленности и обеспечивает легкую идентификацию пневмолиний благодаря 8 различным цветам
Серия TUL
Гибкая трубка, внешний слой из полиуретана, внутренний из фторполимера
Серия PF2D5
Для деионизованной воды и химических растворов
Серия SRF
Для регулирования давления деионизированной воды или азота в условиях чистых помещений
Серия PAF
Высокопроизводительная помпа, отсутствие металлических деталей в корпусе обеспечивает возможность использования для химических растворов высокой чистоты
Электроприводы
Вакуумное оборудование
Серия LEH
Для деталей, требующих мягкого и бережного обращения, функция подтверждения размера и захвата заготовки
Серия LES
Компактное и легкое решение для перемещений
Серия LZ
Для стандартных применений, совместим с драйвером LC3F2
Серия AC-D
Предотвращает накапливание пыли и загрязнений, классы чистоты сертифицированы согласно ISO8573-1:2010
Серия AMS20/30/40/60
Система обеспечивает экономию энергии, улучшенные возможности технического обслуживания и цифровизацию вашего оборудования
Серия C96
Большое разнообразие исполнений
Серия ZP3P
Вакуумные присоски SMC, голобой цвет обеспечивает легкое обнаружение загрязнений
Серия ZP3C
Отличная износостойкость, для деталей с абразивной поверхностью
Серия ZP3P-JT
Голубой цвет присоски обеспечивает легкое обнаружение загрязнений. Сильфонный (мультигофровый) тип
Серия ZK2*A
Усовершенствованный вакуумный модуль (эжекторная система/система с вакуум-насосом/блок) с низким уровнем шума и высокой эффективностью.
Серия ZL1/3/6
Энергосберегающее решение, обеспечивающее высокий вакуумный расход благодаря 3-ступенчатой конструкции диффузора
Серия ZQ*A
Одно устройство для эжекторных систем и систем с вакуум-насосами, возможность блочного монтажа
Нейтрализаторы
Датчики
Серия IZT40/41/42
Быстрая и эффективная нейтрализация статического электричества в любом месте. Нейтрализаторы линейного и соплового типов адаптированы для работы при размещении отдельно от контроллера
Серия IZG10
Эргономичная рукоятка с легким нажимом
Серия IZD10
Компактность и простота монтажа
Серия IZE11
Преобразует аналоговый сигнал датчика электростатического заряда в цифровые значения
Серия IZH10
Компактный и легкий переносной датчик электростатического заряда