Производство шоколада
Компания SMC, мировой лидер в области систем пневматической автоматизации, является надежным партнером производителей кондитерских изделий и шоколада, а также предприятий, изготавливающих оборудование для их производства. Это означает, что мы учитываем все нужды не только производителей пищевого оборудования, но и компаний-производителей готового шоколада, которые перерабатывают какао-бобы и поставляют готовую шоколадную продукцию.
Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!
Здесь представлен обзор полного процесса, который реализован на предприятиях по производству шоколада - от очистки какао-бобов до упаковки готовой продукции.
Ключевые параметры производства, такие как вязкость, температура и скорость технологического процесса, являются факторами, о которых необходимо позаботиться, чтобы гарантировать превосходное качество готового продукта. Контроль и мониторинг этих параметров поможет не только сократить время простоя оборудования и незапланированных остановок, но и определить оптимальные условия процесса, что приведет к повышению производительности и выпуску шоколадных изделий премиального качества.
Очистка
Обжарка
Измельчение
Конширование
Темперирование
Покрытие, формование и глазирование
Для качественного шоколада недопустимы примеси в какао-бобах, а также в других используемых ингредиентах, поэтому так важен этап очистки. Для этой задачи необходимо надежное производственное оборудование и эффективные процессы, и SMC — верный партнер, который готов предоставить вам самые лучшие решения.
Серия HF1-AC-D-X7000
Обеспечьте требуемое качество воздуха с помощью продукта, специально предназначенного для пищевых производств
Серия HF2-BAC
Очистка воздуха от бактерий
Серия HRS
Управление температурой в системе водяного охлаждения
Серия MY1-Z
Управление щеткой для очистки линз
Серия SX10
Для сортировки с высокой скоростью
Серия LEFB Решение для перемещения с высокой скоростью
В то время как сортировка отвечает за выбор лучших ингредиентов, достижение нужного вкуса шоколада в значительной степени зависит от стадии обжарки, где доминирующим фактором является температура. Благодаря продукции SMC, предлагаемой для шоколадной отрасли, вы можете быть уверены, что обеспечите идеальный контроль над процессом.
Серия TH
Выдерживает высокую температуру
Серия KFG2
Стойкость к коррозии и высокой температуре
Серия TLM
Гарантия долговечности трубопровода
Серия VFN2*20N
Более длительный срок службы благодаря стандартизованному присоединению
Серия VFN2120N-X23/36
Многофункциональность действия, устойчивость к высоким температурам и гигиенический дизайн
Следующим этапом является измельчение какао-пасты. Сложные машины делают всю работу для получения нежной однородной пасты с заданным размером частиц, что обеспечивает идеальную текстуру. Для этого требуется очень точное управление валиками, которое может быть достигнуто только с помощью качественного оборудования.
Серия JSXD
Длительный срок службы системы управления циркуляцией воды
Серия AC-D
Модульный дизайн для соответствия стандартам качества воздуха
Серия JSY
Управление клапанами для воды и общими пневмосетями
Серия CG1-Z
Предупреждение скапливания посторонних частиц
Серия CG5 Превосходная стойкость к воздействию типовых очищающих средств
Чтобы испарить уксусную кислоту, оставшуюся в шоколадной пасте и развить аромат, необходим процесс конширования. Оборудование для конширования требует точного контроля температуры и скорости, а также надежной продолжительной работы, поскольку процесс занимает несколько часов или даже дней. Продукция SMC поможет вашему промышленному оборудованию достичь высокого уровня точности на данном этапе производства, обеспечивая при этом рост энергоэффективности.
Серия IP8000/8100
Открытие и закрытие клапана для шоколадной массы
Серия JSX
Управление расходом в системе циркуляции воды
Серия PF3W
Мониторинг расхода и температуры охлаждающей воды
Темперирование позволяет добиться правильной кристаллизации какао-масла, которое придает готовым изделиям привлекательный вид и глянцевую поверхность. Для выполнения деликатной операции по нагреву и охлаждению шоколада вы можете доверять нашему оборудованию, которое обеспечит точность и контроль, необходимые для темперирующих машин на данном этапе производства.
Заключительный этап перед охлаждением может различаться в зависимости от продукта, но независимо от того, нужно ли вам заблокировать и зафиксировать пресс-формы или обеспечить требуемое натяжение ремня, наше оборудование поможет вам в решении этих задач.
Серия AMS Управление сжатым воздухом на новом уровне
Серия VP546/746
Решение для безопасности, присоедините к блоку подготовки воздуха
Серия JMHZ2
Легкое и компактное решение для захвата
Серия JCQ
Малые габариты и вес, улучшенное время цикла
Серия IZT40/41/42
Нейтрализация статики на пластиковых формах
Серия KNH
Повышенная эффективность очистки форм