Пивоваренная промышленность
Процесс пивоварения достаточно сложен, и для производства хорошего пива требуется нечто большее, чем просто техника пивоварения. Не менее важны отраслевой опыт и глубокие знания устройства и процессов на пивоваренном заводе.
SMC знает о требованиях в данной отрасли, поэтому вы можете рассчитывать на наших подготовленных специалистов. Мы поможем вам с решениями для каждого этапа процесса пивоварения и упаковки, обеспечивая такие преимущества как увеличение времени безотказной работы соответствующего оборудования, оптимизация энергопотребления, снижение выбросов CO2 и сокращение ваших эксплуатационных расходов.
С помощью соответствующего решения для мониторинга все переменные (давление и расход жидкости и воздуха, управление температурой в баке, положение клапана и утечки) могут быть под контролем в любое время, что позволяет своевременно обнаружить любое отклонение и устранить проблемы до возникновения отказа.
Мониторинг давления и расхода очень важен. Так можно избежать падения давления на воздушном фильтре, а также отслеживать изменения вследствие утечек или выхода процесса за пределы допустимого. Управление этими параметрами напрямую влияет на конечное качество продукта и общую эффективность системы.
Чтобы гарантировать соответствие продукта соответствующим стандартам безопасности пищевой отрасли, параметры процесса - расход жидкости, давление и температура - должны находиться под контролем. Предельные значения процесса, утечки и изменения ключевых параметров процесса должны отслеживаться с помощью подходящего оборудования.
Для обеспечения стабильного этикетирования необходимо учитывать давление и расход воздуха, а также техническое состояние ионизатора. Если мы контролируем эти параметры, мы сможем отследить проблемы с маркировкой на ранней стадии, до возникновения каких-либо ошибок.
Отслеживание давления и расхода воздуха для предотвращения возникновения сужений и утечек, проверка технического состояния нейтрализатора статического электричества – все это поможет продолжить работу без незапланированных остановок и увеличить время безотказной работы.
С помощью корректного мониторинга параметров мы можем обнаружить такие ошибки, как потеря разрежения из-за износа присоски и засорения фильтров, перепады давления из-за нехватки воздуха в фильтре, изменение расхода воздуха из-за утечек, ошибки положения привода.
“Общая эффективность оборудования (OEE) и техническое обслуживание по состоянию (CBM) являются важнейшими методами снижения затрат в пивоваренной промышленности. Для поддержки наших клиентов SMC предлагает специальное оборудование и услуги, совместимые с IO-Link и ориентированные на Индустрию 4.0”.
Обработка и пивоварение
Ополаскивание и наполнение
Кодировка и этикетирование
Упаковка и транспортировка
Упаковка в ящики и паллетирование
Серия JSY5000-H
Серия EX600
Поддержка DLR и MRP
Серия HRS040-X164
Компактный термочиллер с возможностью настройки температуры от -10 ºC
Серия IP8000/8100
Линейный и поворотный тип
Серия ISE7#/ISE7#G
Рабочая среда: воздух, нейтральные газы
Серия PF3W
Рабочая среда: вода, водный раствор этиленгликоля, деионизированная вода, химикаты
Серия LFE
Рабочая среда: вода, СОЖ на водной основе
Серия VFN2120N-X23/36
Гигиенический дизайн: корпус из полимера с минимумом неровностей. Возможна непосредственная очистка (IP67)
Серия ITV
Управление давлением воздуха с помощью электрического сигнала
Серия PA5000
Производительность до 63 л/мин
Серия KQG2
Нержавеющая сталь 316
Серия TD, TLM, TH/L
Фторполимерная трубка
Серия JSY3000-S
Защита от проникновения воды и коррозионная стойкость
Серия SY3000/5000/7000
Компактность и высокая пропускная способность
Серия CG5-X2977
Обтекаемая гигиеническая конструкция из нержавеющей стали
Серия JSB
Угол наклона седла обеспечивает минимальные потери давления
Серия ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Серия PF3A8#H
Динамический диапазон 100:1, незначительные потери давления
Серия VEX-X115
Модулируйте давление подачи воздуха
Серия AC-D
Классы чистоты в соответствии с ISO8573-1:2010
Серия KQB2
Коррозионные среды с температурой до 150°C
Серия IN502-44/45
Автоматическое регулирование расхода
Серия PF3A7*H
Рабочая среда: воздух, N2
Серия IZF21/31
Компактный дизайн
Серия IZT40/41/42
IZT40: базовый тип / IZT41: биполярный тип / IZT42: сдвоенный биполярный тип
Серия ZHV
Для снижения потребления сжатого воздуха
Сопла
Доступно множество вариантов
Множество вариантов датчиков давления
Серия TPS
Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм
Серия LEYG/LEG
Подходит для толкания, остановки, перемещения с дополнительной поддержкой
Модульная конструкция, компактный и легкий
Серия ALDS
Получите подробный отчет о размерах и локализации утечек
Отправить запрос
Серия VP546/746
Стандарты безопасности ISO13849-1 категории 2, категории 3 и категории 4
Серия HRS
Отличная точность поддержания температуры
Серия D-MP
Диапазон измерений: 25 мм, 50 мм, 100 мм и 200 мм
Серия EX600-W
Децентрализованная беспроводная система последовательной передачи данных для входов/выходов
Серия JSY
Чрезвычайно компактный и легкий распределитель
Серия ZK2-A
Низкий уровень шума и высокая эффективность
Серия ZHP
Экономия пространства и снижение трудозатрат на подключение
Серия LEHS
Бережное перемещение заготовок с непараллельными поверхностями
Серия EX245
Соответствует характеристикам AIDA
Серия JAS-S
Для регулировки расхода даже в условиях ограниченного пространства
Серия JSY & ZK2*A
Комплексное решение для управления вакуумным и положительным давлением