Дополнительно
Смотрите также
Интересует техническая сторона современного беспроводного оборудования?
Контакты
Руководства и инструкции
Ресурсы
О компании SMC
Наши обязательства
SMC в России
Пищевая промышленность
Пищевая промышленность подчиняется строгим требованиям и стандартам. Мы все хотим быть уверены в продуктах, которые едим. Соответствие этим нормам и является главной задачей при разработке специальных решений для данной отрасли. И не только в отношении материалов, гарантирующих нетоксичность продукта для конечного потребителя, но и в отношении гигиенического исполнения, коррозионной стойкости материалов, используемых на участке мойки.
Наши решения способны справиться и с такой непростой задачей как непрерывная работа 24/7. А это - золотой стандарт при оценке эффективности производства. Компоненты с длительным сроком службы для поддержки непрерывного производства с хорошим техобслуживанием.
Наши эксперты, работающие в 83 странах, обладают специализированным опытом, позволяющим обеспечивать поддержку во всех вышеперечисленных задачах - с помощью как стандартных, так и индивидуальных решений, разработанных в наших пяти технических центрах, два из которых расположены в Европе.
Взгляните на наши решения для вашей отрасли
Взгляните на комплексные решения SMC, специально разработанные для обеспечения безопасности пищевых продуктов и соблюдения стандартов, гарантирующие надежность операций при производстве пищевых продуктов и ваше спокойствие.
Согласно исследованиям, в период с 2020 по 2027 годы ожидаемый среднегодовой прирост рынка пищевой промышленности составит 6.04%. При одновременном воздействии нехватки рабочей силы и ценового давления, отрасль будет вынуждена увеличить производительность.
Гигиенический дизайн
Техническое обслуживание
Энергоэффективные компоненты
Прочее
Оборудование, которое подвергается мойке, должно обладать долговечностью и обтекаемостью конструкции для обеспечения легкого мытья. Кроме того, гигиенические требования, а также безопасность пищевой продукции сама по себе требуют обеспечить высокую коррозионную стойкость к таким факторам окружающей среды, как влага, загрязнения и химические вещества, которые содежит пища.
Серия JSY5000-H
Серия CDG5-X2977
Серия KFG2H#-E
Серия HY
Водостойкий, легко моющийся.
Серия KFG2H#-C
Серия KPG
Обезжиренные; части, контактирующие со средой - неметаллические
Очистка, сборка и двойная упаковка производятся в условиях чистых помещений.
Серия ZH-X267
Максимальная рабочая температура: 260°C.
Серия JSXFA
Для минимизации или исключения затрат на обслуживание и ремонт, а также производственных убытков в результате простоев, принципиально важным является высокий уровень эксплуатационной готовности системы. Поэтому мы предлагаем компоненты и решения, на которые вы можете положиться - даже в условиях высокой частоты срабатывания и непрерывной эксплуатации.
Серия IZS40/41/42
Быстрая нейтрализация статического электричества
Обеспечение безопасности производственных процессов.
Серия AC-D
Стандартизация оборудования для подготовки воздуха благодаря однотипному корпусу
Соответствие ISO 8573.
Серия HF1-AC-X7000
Серия PF3A7*H
Рабочая среда: воздух, азот
Можно присоединить к блоку подготовки воздуха
Дисплей с многоцветной индикацией.
Серия PF3W
Рабочая среда: вода, водный раствор этиленгликоля
Возможность блочного монтажа
Серия G#-L
Красная и зеленая зоны улучшают визуализацию контролируемого диапазона давления.
Серия KQG2
Смазка отсутствует или с пищевым допуском (серия -F)
Компактные и легкие
Можно использовать для пара.
Серия CG5
Высокая коррозионная стойкость
Идеальны для применений, где используется мойка
Смазка с пищевым допуском H1
Длительный срок службы.
Серия TPS-TPH
Трубка из полиолефина и мягкого полиолефина для применения во влажных зонах.
Один из ключевых принципов энергоэффективности - это, конечно же, “применение рационально спроектированного оборудования”.
Наши конструкторы разработали целый ряд решений, обеспечивающих такие же характеристики, но обладающие при этом интеллектуальной конструкцией, которая воплощает в себе и эффективность, и снижение затрат.
Серия VBA
Обеспечивает высокое давление только там, где это необходимо.
Серия VMG
Снижение энергопотребления на 20%.
Серия ZHV
Серия ZK2-A
Эжектор со встроенным реле вакуума.
Серия KNH
Спроектировано для усиления обдувочного потока.
Серия AS-R и AS-Q
Снижают потребление воздуха цилиндром, т.к. возврат штока происходит при пониженном давлении.
Серия VEX-X115
Уменьшает потребление воздуха при перерывах в работе.
Отправить запрос
Серия ALDS
Подробный отчет с данными о величине и месте утечек.
Серия AMS20/30/40/60
В пищевой промышленности ключевым моментом является соблюдение строгих стандартов, регулирующих производство провседневных продуктов питания.
Ниже представлены наши избранные решения для пищевой отрасли для применения в общих случаях. От компонентов, соответствующих стандартам FDA, до элементов, обеспечивающих хорошее качество воздуха на вашем предприятии.
Серия TU-X214
Гибкая, устойчивая к изломам
8 цветов на выбор.
Серия ZP3P
Материал - силиконовый каучук, соответствующий FDA21CFRSS1772600.
Серия ZNC
Серия MQP
Длительный срок службы
Плавная и надежная работа даже при низких скоростях.
Серии AFF/AM/AMD
Снижение энергопотребления
Уменьшен перепад давления (не более 5 кПа).
Серия IDH
Осушенный чистый воздух с регулируемой температурой и давлением.
Серия HRS
Отличная точность поддержания температуры обеспечивает улучшенную производительность и надежность.
Серия SFDA
Продукция, специально спроектированная для применения на пищевых предприятиях, которая поможет вам улучшить производительность и достичь исключительной эффективности:
Мы осознаем, что в пищевой отрасли для разных процессов характерны свои особенности. Ниже представлены наши специализированные решения для них.
Свежий поток новых идей.
Наши решения для вашей отрасли.
Идеальный сервис для пивоваров.
Наши превосходные решения для производства пива.
Найдите ваш специальный рецепт производства молочных продуктов
Узнайте о наших комплексных решениях для вашего производства
Наши эффективные решения для производства вашей вкусной продукции
Наши привлекательные решения для производителей снеков.
Совершенные компоненты для вашей отрасли.