Выбранная продукция
×

Артикул

×

Автоматизация производства аккумуляторов

Наши опыт и знания для надежного производства аккумуляторов

Революция электромобилей стимулирует значительный рост индустрии производства аккумуляторов в Европе – нового рынка для Европы, но не для SMC. Являясь ведущим поставщиком компонентов промышленной автоматизации, мы обладаем более чем 20-летним опытом работы в индустрии аккумуляторов и тесно сотрудничаем с производителями, которые в настоящее время лидируют на мировом рынке.

Экспертные знания и опыт SMC соответствуют потребностям европейских производителей аккумуляторов.

Хотя предприятия Европы обладают солидным опытом в автомобильной промышленности, знаний о процессах производства аккумуляторов по-прежнему недостаточно. Создание первоклассных аккумуляторов требует скрупулезного подхода. При производстве анодов и катодов, а также сборке элементов необходим строгий контроль. Если в процессе производства аккумулятора частицы металла попадут в аккумуляторный элемент, они могут вызвать короткое замыкание или химическую реакцию внутри элемента, что может привести к проблемам с качеством или безопасностью аккумулятора.

Вот тут-то и вступает в игру SMC: исполнение 25А специально разработано для производства аккумуляторов. В такой продукции ограничено использование меди и цинка в качестве основных материалов, применяется специально разработанная смазка, предназначенная для работы при сверхнизких точках росы, вплоть до -80°C. Но это еще не все. SMC предлагает широкий спектр решений для каждого этапа процесса производства аккумуляторов, в том числе:

  • Коррозионностойкие продукты для защиты от воздействия агрессивных химикатов.
  • Взрывозащищенные решения для максимальной безопасности
  • Продукция с пониженным образованием статики для минимизации риска аозникновения разряда.
  • Контроль температуры для лазерных применений для точной и надежной работы.

Готовы запустить производство аккумуляторов? Узнайте о наших ключевых решениях для этой отрасли здесь

Узнайте о наших решениях для производства аккумуляторов

Наши специально разработанные решения для индустрии производства аккумуляторов помогут вам повысить производительность и добиться высочайшего качества продукции

Смотрите видео

Экспертный опыт SMC обеспечит надёжность производства

Для просмотра видео необходимо ваше согласие на использование файлов cookies. Настройте использование файлов cookies и вы увидите наши решения в действии!

Обзор процесса производства аккумуляторов

Скрупулезность производственного процесса - ключ к созданию надежных аккумуляторов. Хотя отдельные процессы в разных компаниях могут быть организованы по разному, везде требуется соблюдать строгие экологические требования для каждого компонента. Понимание и соблюдение этих условий на протяжении всего процесса производства аккумуляторов имеет первостепенное значение для обеспечения качества, безопасности и эффективности.

Saeyeong Jeong ǀ Руководитель направления по производству аккумуляторов, SMC CEE

“SMC в течение многих лет является поставщиком компонентов для ведущих мировых производителей аккумуляторов, расположенных в основном в Азии и расширяющихся по всему миру. Опыт и ноу-хау, которые мы приобрели за это время, являются нашей главной силой, помогающей нашим клиентам решать новые задачи в этой отрасли.”

Возможно, вас заинтересует

battery_process_ru3.jpg
 
 

Наши ключевые решения для производства аккумуляторов

 

Ограничение материалов

Чтобы обеспечить качество и безопасность аккумуляторов, необходимо ограничить применение некоторых материалов, таких как медь, цинк, никель, электролитическое никелирование слоем меди или цинкование в процессе производства электродов и сборки, до того как корпус будет герметизирован. Оптимально используйте сокращение сроков выполнения заказов и оперативно применяйте продукцию благодаря производству в Европе и наличию на складе различных исполнений 25А-.

Специальные условия

Производство аккумуляторов осуществляется в условиях сухого помещения с точкой росы под давлением -50 °C или даже ниже, так как влажность является одной из основных угроз для процесса производства аккумуляторов. Оптимально используйте сокращение сроков выполнения заказов и оперативно применяйте продукцию благодаря производству в Европе и наличию на складе различных исполнений 25А-.

Взрывозащита

Процесс заполнения аккумуляторного элемента высококоррозионным электролитом сопряжен с высоким риском возгорания/взрыва из-за свойств электролита, который имеет очень низкую температуру воспламенения. Поскольку процессы производства аккумуляторов проходят в потенциально взрывоопасной среде, необходимо использовать сертифицированное взрывозащищенное оборудование для предотвращения образования источников воспламенения, согласно директиве ATEX.

Коррозионная стойкость

В процессе сборки элемента, во время заливки электролита из-за его свойств может возникнуть коррозия пневматического оборудования. SMC поставляет продукцию, обладающую превосходной устойчивостью к коррозии и воздействию химических веществ, в соответствии с требованиями данной отрасли.

Снижение статики

Статическое электричество — невидимый враг, который может создать серьезные проблемы в процессе производства аккумуляторов. В среде с высоким статическим зарядом значительно возрастает вероятность взрывов и пожаров из-за этого явления. Широкий ассортимент оборудования SMC для измерения, удаления и контроля статического электричества поможет вам гарантировать качество конечной продукции.

Терморегулирование

Использование термостабилизаторов позволяет поддерживать температуру тепловыделяющих устройств (в данном случае лазеров) в строгих диапазонах. Такое точное управление температурой повышает производительность, максимально увеличивает производственные характеристики, а также улучшает качество, надежность и срок службы оборудования.