Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZU*A, Вакуумный генератор, встраиваемый в линию

  • Максимальный расход: 16 норм. л/мин
  • Максимальный вакуум: -90 кПа
  • Диаметр сопла: 0.3, 0.4, 0.5 и 0.7 мм
  • Размеры: длина 47 ~ 59 мм, наружный диаметр 8.2 ~ 10.4 мм
  • Вес: 2.4 ~ 4.3 г