Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZSE20(F)

ZSE20(F)
  • Прецизионный датчик вакуума
  • Дисплей с тремя экранами, трехцветная цифровая индикация
  • Рабочая среда: воздух, не вызывающие коррозии газы, невоспламеняющиеся газы.
  • Диапазон давлений: -101 ~ 100 кПа.
  • Воспроизводимость: ±0.2 % от полного диапазона.
  • Выход: IO-Link, NPN/PNP или аналоговый (напряжение/ток)
  • Время отклика: от менее 1.5 мс до 5 с
  • IP40 или IP65
  • Потребление тока: не более 35 мА.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено