Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Золотниковый клапан

Золотниковый клапан
  • Логические клапаны; клапан ИЛИ с быстроразъемными фитингами;
    клапан И с быстроразъемными фитингами
  • Максимальное рабочее давление: 1.0 МПа
  • Минимальное рабочее давление: 0.05 МПа
  • Темп. окружающей и рабочей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено