Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZL, Трехступенчатый эжектор

  • Энергосберегающий многоступенчатый эжектор
  • Диаметр сопла: ø1.2 мм
  • Максимальный расход на всасывание: 100l/мин (норм.л)
  • Потребление воздуха: 63l/мин (норм.л)
  • Выхлоп: встроенный глушитель (стандарт), порт выхлопа
  • Опции контроля вакуума: цифровое реле, вакуумный манометр, управляющий распределитель

Сконфигурируйте продукт

 
Характеристики выхлопа
Датчик вакуума
Характеристики выхода
Длина кабеля
Q