Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумный блок, передача данных по промышленной сети - ZKJ

Эффективное дистанционное управление вакуумом

  • Удаленная передача данных - управление и мониторинг до 16 эжекторов через PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Сокращение затрат на электроэнергию и производство - функция энергосбережения, разъемы М12, простота обслуживания фильтра, а также функция герметизации для быстрого отсоединения деталей
  • Гарантия долговечности - степень защиты корпуса IP65 для средних/жестких условий эксплуатации

И многое другое

  • Диаметр сопла: Ø 0.7, Ø 1.0, Ø 1.2, Ø 1.5
  • Вакуумный расход до 74 л/мин, макс. уровень вакуума -89 кПа
  • Макс. расход распределителя: 415 л/мин
  • Функция герметизации для быстрого отсоединения деталей
  • Выхлоп: выпускное отверстие, пневмогушитель с высокой степенью понижения шума
  • Простая замена фильтрующего элемента.


  • Плита не может быть заказана отдельно. Для получения подробной информации см. каталог или обратитесь в SMC с помощью кнопки "Отправить запрос" справа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры