Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Вакуумный модуль. Эжекторная система/Система с вакуум-насосом - ZK2*A

Бесшумное энергосберегающее решение в одном модуле

  • Высокая эффективность – эжекторная система/система с вакуум-насосом в одном модуле, для индивидуального и блочного монтажа
  • Снижение потребления воздуха – цифровой датчик вакуума с функцией энергосбережения и 2-ступенчатый эжектор
  • Компактность и легкий вес – идеальное решение для установки на подвижные части оборудования
  • Удаленная передача данных – управление и мониторинг макс. 16 ВЫХ с помощью широкого разнообразия протоколов связи, а также IO-Link.

И многое другое

  • Усовершенствованный вакуумный модуль (эжекторная система/система с вакуум-насосом/блок) с низким уровнем шума и высокой эффективностью.
  • Цифровой датчик давления/вакуума с энергосберегающей функцией: воздух подается и сбрасывается периодически, только при уменьшении уровня разрежения.
  • Более эффективный 2-ступенчатый эжектор: потребление воздуха снижено на 30%.
  • Двойной 2-линейный распределитель (распределитель питания/сброса): уровень вакуума поддерживается при отключении электропитания. Предотвращение падения детали.
  • Все компоненты объединены в единый модуль, что обеспечивает компактность и легкий вес.
  • Управление и мониторинг до 32 выходов, широкое разнообразие протоколов передачи данных:
    • EX260 с поддержкой протоколов: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • EX500 с поддержкой протоколов: децентрализованный шлюз
    • EX600 с поддержкой протоколов: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT ®, PROFINET, беспроводная база EtherNet/IP™, беспроводная база PROFINET, беспроводной модуль.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Секции
Система/Присоединение
Выхлоп
Блок последовательного интерфейса
Общий электроконтакт блока последовательного интерфейса, концевая плита
Модули блока вх/вых
Кронштейн
Индивидуальный порт сброса давления
Блок с индивидуальным подводом