Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ZB

Новая серия вакуумных блоков (эжектор и вакуумный насос) ZB прекрасно подходит для приложений, в которых необходимы быстрый захват заготовки и улучшенные характеристики перемещения. Изначально разработана для решения задач по перемещению электронных плат и микросхем. Серия ZB на 25% меньше, чем наши другие альтернативные вакуумные блоки, а так же значительно легче -- вес индивидуального модуля без датчика всего 46 г. Благодаря маленьким размерам и весу, блок ZB может монтироваться непосредственно на движущихся частях механизма в непосредственной близости от перемещаемой заготовки, что улучшает характеристики вакуумного захвата. Каналы подвода сжатого воздуха и вакуума разделены, что снижает возможность сбора пыли в фильтрующем элементе, сбрасывается в атмосферу через модуль выхлопа. Дополнительные характеристики и опции ZB включают в себя клапан подачи с фиксацией, цифровой датчик вакуума с функцией копирования, позволяющей одновременно настраивать до 10 датчиков, что значительно экономит рабочее время и предотвращает возможные ошибки при настройке, использование быстроразъемных соединений для присоединения вакуумного фильтра и глушителя.

Категории