Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

XT34-303, Управляемый обратный клапан с мониторингом состояния

  • Соответствует ISO 13849
  • Электронный датчик положения PNP: D-M9
  • Провод : 500 мм, разъем M8
  • Диапазон рабочих давлений: 0.1 ~ 0.7 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды : -5 ~ 60°C (не замораживать).