Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

XLH, Угловой клапан для высокого вакуума с ручным управлением, сильфонный тип

  • Высоковакуумный угловой клапан
  • сильфонный с ручным управлением
  • Размер фланцев: 16 ~ 50
  • Тип нагревателя: H1 (80°C), H2 (100°C), H3 (120°C)
  • Без датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 3 из 3 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

XLH-
Размер фланца
Нагревательный элемент