Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VZM500, 5-линейный пневмораспределитель с механическим управлением

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.15 до 0.7 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)
  • Коэффициент (Cv): 0.6
  • Присоединения: основной клапан Rc(PT) 1/8, пилотный клапан (EXH) M5x0.8