Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VZM400, 5-линейный пневмораспределитель с механическим управлением, стальной притертый золотник

  • Рабочая среда: воздух, инертный газ
  • Рабочее давление: от 0.15 МПа до 1.0 МПа
  • Температура рабочей и окружающей среды: от -5° до 60°C (без намерзания)
  • Эффективная пропускная способность (Cv): 0.55
  • Присоединения: основной клапан Rc(PT) 1/8, пилотный клапан (EXH) М5x0.8

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 3 из 3 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VZM45-01-
Опция корпуса
Резьба
Тип
Исполнение
Принадлежности