Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, на элементах Пельтье, высокоточный, с воздушным охлаждением - HEC-A

  • Мощность охлаждения: 230 ~ 600 W
  • Точность поддержания температуры: ±0.01 °C ~ ±0.03 °C
  • Диапазон настройки температуры: 10 ~ 60 °C
  • Функция самообучения
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Сконфигурируйте продукт

 
Хладопроизводительность
Передача данных
Опция