Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, на элементах Пельтье, высокоточный, с водяным охлаждением - HEC-W

  • Мощность охлаждения: 140 ~ 320 W
  • Точность поддержания температуры: ±0.01 °C ~ ±0.03 °C
  • Диапазон настройки температуры: 10 ~ 60 °C
  • Функция самообучения
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Сконфигурируйте продукт

HEC-W
Хладопроизводительность
Напряжение питания
Передача данных
Опция