Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электроприводной скользящий стол - LESH

  • Типоразмер: 8, 16 и 25 мм
  • Ход: 50, 75, 100, 150 мм
  • Повторяемость позиции: ±0.05 мм
  • Вертикальная рабочая нагрузка: до 4 кг.

Сконфигурируйте продукт

 
Типоразмер
Тип               
Двигатель
Шаг винта направляющей
Ход
Блокировка
Опция корпуса
Тип монтажа          
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи