Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VXZ

VXZ
Обновленная серия VXZ - 2-линейный клапан с пилотным электромагнитным управлением. Работает при нулевом перепаде давления. До 27% легче и до 4% меньше по сравнению с обычной моделью, VXZ идеален для облегченного оборудования и ограниченных пространств. Улучшенная конструкция обеспечивает более продолжительный срок службы. Опции: устойчивость к озону низкой концентрации, обезжиренное исполнение. Различные материалы корпуса, присоединение от ¼" до 1", быстроразъемные соединения от Ø10 до Ø12. Тип клапана - Н.З. или Н.О., рабочая среда: воздух, вода, масло, горячая вода, горячее масло.

Категории

По заданному критерию поиска совпадений не найдено