Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VXK, 2-линейный электромагнитный клапан со встроенным фильтром

Серия VXK - простой в эксплуатации 2-линейный клапан с прямым электромагнитным управлением и высоким ресурсом, с уникальным встроенным фильтром. Спроектированный для улучшения качества и снижения утечек, VXK включает в себя модуль сетчатого фильтра 100 из нержавеющей стали, который эффективно удаляет любые посторонние включения в протекающей жидкости. Таким образом обеспечивается защита оборудования, установленного далее, а также увеличивается его ресурс. Еще одно достоинство этой конструкции экономящей рабочее пространство заключается в уменьшении времени, требуемого для монтажа Y-образного фильтра, который может легко быть снят без отсоединения трубопроводов. Серия VXK взаимозаменяема по присоединению и электропитанию с нашей популярной серией VX2 и имеет такие же достоинства. Опции: исполнения для постоянного и переменного тока, нормально-закрытые и нормально-открытые. VXK имеют сертифицированную степень защиты IP65 и идеальны для работы с воздухом, водой, маслом или паром при давлении до 3.0 МПа и температуре от -20 до +60ºC.