Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VXEZ, 2-линейный энергосберегающий клапан с электропневматическим управлением для работы при нулевом перепаде

  • Новая генерация клапанов, соответствующих нуждам энергосбережения
  • Сокращение эксплуатационных расходов и выделения тепла
  • Материал корпуса: латунь (C37), нержавеющая сталь
  • Исполнения с материалами уплотнений: NBR, FKM, EPDM, PTFE
  • Напряжения питания: 24 VDC, 12 VDC