Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Угловой тарельчатый клапан – VXB

Оправдает ваши ожидания

  • Снижение затрат– продолжительный срок службы
  • Уменьшение стоимости обслуживания– надёжность конструкции
  • Уверенность– высокие уплотнительные характеристики
  • Возможность размещения в небольшом пространстве– высота всего 100 мм

И многое другое

  • Среда: пар, воздух, вода
  • Расход: до 108 л/мин, проходное сечение: 11 ~ 18 мм
  • Присоединение: 3/8" ~ 3/4"
  • Длительный срок службы: до 5 млн циклов
  • Материал корпуса – бронза или нерж. Сталь