Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Угловой тарельчатый клапан – VXB

Оправдает ваши ожидания

  • Снижение затрат– продолжительный срок службы
  • Уменьшение стоимости обслуживания– надёжность конструкции
  • Уверенность– высокие уплотнительные характеристики
  • Возможность размещения в небольшом пространстве– высота всего 100 мм

И многое другое

  • Среда: пар, воздух, вода
  • Расход: до 108 л/мин, проходное сечение: 11 ~ 18 мм
  • Присоединение: 3/8" ~ 3/4"
  • Длительный срок службы: до 5 млн циклов
  • Материал корпуса – бронза или нерж. Сталь

Сконфигурируйте продукт

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с 1 по 10 из 11 записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

VXB215A
Материал корпуса / Присоединительный размер / Проходное отверстие
Давление
Тип резьбы
Индикатор
Специальное исполнение