Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

VX3*, 3-линейный клапан с прямым управлением для самостоятельного монтажа

  • 3-х линейный клапан с прямым электромагнитным управлением
  • Макс. давление в системе (МПа): вода, воздух, масло 2.0; пар 1.0
  • Снижение энергопотребления (пост. ток): VX31: 6 Вт’4.5 Вт,
    VX32: 8 Вт’7 Вт, VX33: 11.5 Вт’10.5 Вт
  • Степень защиты IP65
  • Класс огнестойкости материала катушки UL94V-0